Suisse - Français

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300024994
Code de commande complet: 871951423287700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED24 [LED Module 2400 lm]