Suisse - Français

Philips CityCharm fluid, Urban road & street light, 19.8 W, 2400 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution asymétrique pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes en France, Classe de sécurité II, IP66, STDE

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2400 lm, 19.8 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution asymétrique pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes en France, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK11 | 50 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Protection standard contre les surtensions + décharges électrostatiques kV, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300060043
Code de commande complet: 871951423706300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED30 [LED module 3000 lm]