Suisse - Français

Philips CityCharm fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes en France, Classe de sécurité II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes en France, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK11 | 50 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions - mode différentiel + protection contre les décharges électrostatiques kV, Câble 6,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300060042
Code de commande complet: 871951423705600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED70 [LED module 7000 lm]