Suisse - Français

Philips CityCharm fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, Réseau GPRS, Optique symétrique conforme aux recommandations de l'Association française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, Classe de sécurité II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Optique symétrique conforme aux recommandations de l'Association française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK11 | 50 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions - mode différentiel + protection contre les décharges électrostatiques kV, Câble 6,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300060041
Code de commande complet: 871951423704900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]