Suisse - Français

Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 17.2 W, 1600 lm, 2200 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe de sécurité II, IP66

BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1600 lm, 17.2 W, 93 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 0,2 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 912300024719
Code de commande complet: 871951420327300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED20 [LED Module 2000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements