Suisse - Français

Philips CoreLine Tempo Medium

Une solution de remplacement 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur CoreLine Tempo Medium tient la promesse de la famille CoreLine avec des projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement le meilleur remplacement « lux par lux » pour les éclairages conventionnels et le remplacement direct des lampes à décharge 100 W et 150 W. Le projecteur CoreLine Tempo Medium propose des flux lumineux pour couvrir de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation du projecteur à LED est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C’est une solution d’éclairage idéale pour les espaces extérieurs tels que les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc...

Avantages

  • Les mêmes niveaux d’éclairage que votre solution conventionnelle existante tout en réalisant des économies d'énergie

  • Facile à utiliser

Caractéristiques

  • Toutes les distributions lumineuses standard de la plateforme LEDGine-O, flux lumineux de 8 000 lm à 16 000 lm

  • Options de traitement bord de mer et de protection spéciale piscine disponibles

Applications

  • Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
  • Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
  • Ports, aéroports, parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Tempo Medium fr_CH pdf 537.6 kB
Notice de montage
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 2.1 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Tempo Medium
Ressources multiples
Vidéo
Installation video for Philips CoreLine Tempo mp4 110.6 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Tempo Medium
Ressources multiples