Signify OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 825 W, 139000 lm, 3000 K, CRI70, Asymétrique, InterAct Ready, IP66
BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation régulant, 139000 lm, 825 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.438,0.403), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles, FIFA Quality Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED1650 [LED module 165000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans