Suisse - Français

Signify Clearflood gen2, 530 W, 78980 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU

Description du produit

Aluminium, Aluminium, Bloc d’alimentation, 78980 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 6/8 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 912300060568
Code de commande complet: 872016979629400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED930 [LED module 93000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
3 unités
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU txt 11.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060568 fr_CH pdf 166.4 kB

Brochures

Notice de montage
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060568_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060568_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A35-MB ALU LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB