Philips OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymétrique, IP66
BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT
Description du produit
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe LED1720 [LED module 172000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans