Suisse - Français

Philips OptiVision LED gen 3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 3000 K, CRI70, Asymétrique, IP66

BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, FIFA Quality Pro

Code de commande: 912300060434
Code de commande complet: 872016955322400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements