Suisse - Français

Philips Ledinaire Floodlights All-in, 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymétrique, IP65

BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris signalisation B (RAL7043), Poudrage simple couche, Pilote intégré dans module LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 20000 lm, 21000 lm, 180 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 1,5 kV en mode différentiel et 1,5 kV en mode commun, Câble 2,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 911401886386
Code de commande complet: 872016973614699

Caractéristiques

Code famille lampe
LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED system in flux
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401886386 fr_CH pdf 556.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Visuels

Product-Photographs-911401886386_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401886386_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB ldt 12.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 180W AWB pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD PHILIPS BVP169 LED210 830 40 65 PSU 180W AWB 911401886386 pdf 652.0 kB