Philips Ledinaire Floodlights All-in, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Faisceau extensif symétrique, IP65

BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH

Description du produit

Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Faisceau extensif symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, 4/4 kV kV, Câble 2,0 m sans prise

Code de commande: 8721103342218
Code de commande complet: 872110334221899

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401866288 fr_CH pdf 491.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401866288_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401866288_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ldt 6.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB