Philips Ledinaire Floodlights All-in, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Faisceau extensif symétrique, IP65
BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Faisceau extensif symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, 2/2 kV kV, Câble de 1,0 m sans prise
Caractéristiques
- Code famille lampe
- -
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Economique
- Garantie
- 5 ans