Philips Ledinaire Floodlights All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Faisceau extensif symétrique, IP65

BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH

Description du produit

Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Faisceau extensif symétrique, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, 2/2 kV kV, Câble de 1,0 m sans prise

Code de commande: 8721103342188
Code de commande complet: 872110334218899

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401865988 fr_CH pdf 491.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Visuels

Product-Photographs-911401865988_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401865988_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH ldt 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB