Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 145004 lm, 4000 K, CRI70, Distribution extensive, InterAct Ready, IP66

BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28

Description du produit

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Bloc d'alimentation régulant, 145004 lm, 1000 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8720169811980
Code de commande complet: 872016981198000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED1650 [LED module 165000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 txt 9.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060751 fr_CH pdf 361.4 kB

Brochures

Notice de montage
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060751_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060751_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1760/740 DW BV GCA PSM ALU D28 LDT