Philips FlowStar gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, Classe électrique I, IP66, FU, STD
BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU
Description du produit
Tunnel light, Acier inoxydable, Acier, Patère, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED500 [LED module 50000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Garantie 5 ans