Suisse - Français

Philips FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique semi-intensive 11, Classe électrique I, IP66, FU, STD

BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA

Description du produit

Tunnel light, Acier inoxydable, Acier, Patère, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 5 pôles, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060014
Code de commande complet: 871951423413000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED230 [LED module 23000 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    2 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements