Philips UniFlood C Pro

Libérez votre créativité avec cette famille de projecteurs LED design pour des applications d'éclairage architectural fixes et dynamiques sur façade.

Produits

BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE
BVP371 12LED RGBNW 220V 45 DMX 24W HE
8720169503809

Informations sur la famille de produits

Description

UniFlood C Pro est un projecteur d’une élégance et robustesse uniques, avec sa forme cylindrique et ses lignes fluides qui relient magnifiquement les parties avant et arrière. Il s'agit d’une conception et d'un design où chaque élément joue son rôle pour un projecteur compact d'éclairage architectural. La partie avant fournit un éclairage exceptionnel, tandis que la partie arrière abrite les composants électriques et électroniques. Entre les deux, les ailettes, développées comme un élément décoratif, dissipent parfaitement la chaleur. UniFlood C Pro de Philips est un projecteur LED architectural économique, conçu pour les applications d'éclairage de façades, de paysages et d'extérieurs. Sa conception mécanique particulièrement robuste et sa gamme d'optiques à haute efficacité le rendent idéal pour illuminer les façades extérieures à plusieurs étages, les ponts, les lieux d'intérêt touristique et les monuments. Cette gamme offre aux architectes et aux concepteurs la liberté d'explorer un large éventail de concepts et concevoir sans limites grâce à une large gamme de températures de couleur et de multiples faisceaux nets et précis.

Avantages

  • Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K

  • En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique

Caractéristiques

  • Conception robuste, norme IP66 pour une utilisation en extérieur

  • Optiques disponibles : 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° et 60°

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Jardins et paysages
  • Places et parcs

Avertissement et sécurité

  • Pour utilisation extérieure uniquement

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro fr_CH pdf 1.0 MB
Notice de montage
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Visuels

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Ressources multiples - Visuals