Philips Applique murale Uni

Applique murale Uni : éclairage urbain vers le haut et vers le bas. L’applique murale s’installe en surface, par exemple dans les parkings, les entrées, sur les terrasses extérieures ou les murs de jardin.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les espaces publics recherchent tous les solutions d'éclairage les plus fiables et professionnelles, par exemple les parkings, les entrées, les terrasses extérieures et les murs du jardin. L'applique murale Philips Uni peut être installée facilement selon le scénario, offrant ainsi un éclairage optimisé à l'environnement. La conception moderne et élégante rend le luminaire adapté à une installation dans des scénarios de rénovation ou de nouvelle installation. L'applique murale Philips Uni vous aide à obtenir une fiabilité exceptionnelle et bien plus encore. Comme les autres gammes de produits Philips, le produit est conçu selon diverses normes de qualité Philips avec un bon rapport qualité/prix. Par conséquent, l'applique murale Philips Uni Wall Mount Sconce offre un autre choix abordable, économique et stable dans la gamme du montage mural existante.

Avantages

  • Conception moderne et épurée.

  • Différentes options de montage.

Caractéristiques

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression et diffuseur en verre trempé.

  • Finition en poudre texturée couleur bronze architecturale.

Applications

  • Zones de passage
  • Parcs et places
  • Aires de stationnement extérieures

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Applique murale Uni fr_CH pdf 210.3 kB
Notice de montage
BWP411 pdf 4.1 MB
Notice de montage
BWP410 pdf 4.0 MB

Visuels

Family-Photographs-Applique murale Uni
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
BWP411 40W zip 501.0 kB
Fichier Revit
BWP410 40W zip 408.1 kB
Fichier Revit
BWP410 20W zip 415.1 kB
Fichier Revit
BWP411 20W zip 412.2 kB