Philips UniBar Compact

Luminaires linéaires directs pour applications architecturales créatives et pour façades multimédias

Nouveau

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

UniBar Compact est un luminaire linéaire LED à vue directe, à pose en surface, de taille fine et conçu pour des applications d’éclairage architectural en façade et en extérieur. Sa conception mécanique robuste et sa conception optique unique en font un éclairage idéal pour illuminer les façades de bâtiment, les façades multimédia les ponts, les passerelles ou toute autre application qui requiert une solution d'éclairage linéaire direct et fin. Couverture PMMA à vue directe, câblage traversant pour une connexion de bout en bout et option de contrôle DMX disponible avec jusqu’à 12 pixels (12 IDs), offrant ainsi aux architectes et concepteurs la liberté d’explorer une large gamme de concepts sans aucune limite. Disponible en Blanc, couleurs monochromatiques, RVB, RVB+blanc et Blanc Dynamique.

Avantages

  • Les LED basse puissance offrent une distribution de lumière douce et tamisée

  • Jusqu’à 12 pixels (12IDs) pour un contrôle facile et flexible

Caractéristiques

  • Standard : RVB+blanc, RVB, 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K.

  • 5 000 K en option, couleurs monochromatiques et blanc réglable

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Parcs et places
  • Espaces paysagers

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniBar Compact fr_CH pdf 235.3 kB

Visuels

Family-Photographs-UniBar Compact
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-UniBar Compact
Ressources multiples - Software Plugins