Philips CoreLine Trunking gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH
Description du produit
L1130 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified