Philips Maxos universal, Trunking light unit, 37 W, L1138 mm, 5200 lm, 4000 K, DALI, Opale, Opale, Blanc
LL512S LED61/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH
Description du produit
Trunking light unit, L1138 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans