Suisse - Français

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 48.5 W, L1517 mm, 6800 lm, 4000 K, DALI, Opale, Opale, Blanc

LL515S 68S/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH

Description du produit

Trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6800 lm, 48.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169473997
Code de commande complet: 872016947399700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870072 fr_CH pdf 221.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870072_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870072_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL515S 68S/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH zip 48.9 kB