Philips Maxos universal, Trunking light unit, 48.5 W, L1517 mm, 6460 lm, 3000 K, DALI, Opale, Opale, Blanc
LL515S 68S/830 PSD O-PC UNIV TW3 WH
Description du produit
Trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6460 lm, 48.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans