Suisse - Français

Philips Maxos universal, Trunking light unit, 33.5 W, L1517 mm, 4500 lm, 3000 K, Opale, Opale, Blanc

LL515S 27_33_40_47S/830O-PCPSU UNIVTW3WH

Description du produit

Trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4500 lm, 33.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169473973
Code de commande complet: 872016947397300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870070 fr_CH pdf 221.9 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870070_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870070_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL515S 27_33_40_47S/830O-PCPSU UNIVTW3WH zip 48.9 kB