Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 24.5 W, 28 W, 34.5 W, 41.5 W, 1478 mm, 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 4000 K, InterAct Ready, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH

Description du produit

Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 24.5 W, 28 W, 34.5 W, 41.5 W, 180 lm/W, 179 lm/W, 174 lm/W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169956711
Code de commande complet: 872016995671100

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871020 fr_CH pdf 288.9 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871020_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871020_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH IES
Fichier Revit
LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH 910925871020 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU VWB WH LDT