Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 24.5 W, 28 W, 34.5 W, 41.5 W, 1478 mm, 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 4000 K, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20
LL551X 47_54_66_80S/840 UE PSU WB WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4800 lm, 5500 lm, 6700 lm, 8000 lm, 24.5 W, 28 W, 34.5 W, 41.5 W, 180 lm/W, 179 lm/W, 174 lm/W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans