Description du produit
Trunking light unit, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4400 lm, 5000 lm, 6100 lm, 7200 lm, 24.5 W, 28 W, 35 W, 42.5 W, 180 lm/W, 179 lm/W, 174 lm/W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau ultra-extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles