Suisse - Français

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 24.5 W, 28 W, 35 W, 42.5 W, 1478 mm, 4400 lm, 5000 lm, 6100 lm, 7200 lm, 4000 K, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH

Description du produit

Trunking light unit, 1478 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4400 lm, 5000 lm, 6100 lm, 7200 lm, 24.5 W, 28 W, 35 W, 42.5 W, 180 lm/W, 179 lm/W, 174 lm/W, 169 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169956674
Code de commande complet: 872016995667400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871016 fr_CH pdf 400.4 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871016_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871016_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH IES
Fichier Revit
LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH 910925871016 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 43_49_60_72S/840 NE PSU WB WH LDT