Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1530 mm, 7500 lm, 4000 K, DALI, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Blanc, IP40
4MX900 581 LED75S/840 PSD A30 WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light panel, L1530 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans