Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, Faisceau semi-intensif, Transparent, Blanc, IP40
4MX900 491 LED40S/840 PSU MB WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau semi-intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans