Philips 4MX900 | Maxos LED Performer, 75S | LED Module, system flux 7500 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau semi-intensif, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux, Blanc
4MX900 491 LED75S/840 PSD MB WH C-2R
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Poudrage simple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau semi-intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur avec 2 fils supplémentaires pour le contrôle du flux lumineux
Caractéristiques
- Code famille lampe
- 75S [LED Module, system flux 7500 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans