Suisse - Français

Philips Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 48 W, L1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc, IP20

4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Métal, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8720169627246
Code de commande complet: 872016962724699

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105689 fr_CH pdf 519.6 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105689_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105689_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R IES
Fichier Revit
4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R 910505105689 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R LDT