Philips Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 39 W, L1478 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc, IP20
4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light panel, L1478 mm, Métal, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans