Philips Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 43 W, L1478 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, Blanc, IP20, ELD3h

4MX883 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD3

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6600 lm, 43 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8718699079802
Code de commande complet: 871869907980299

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500460491 fr_CH pdf 374.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910500460491_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500460491_EU
Ressources multiples - Visuals