Philips Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 36.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, Blanc, IP20, ELB3h
4MX883 491 LED55S/840 PSD WB WH ELB3
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5500 lm, 36.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans