Philips Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 39 W, L1528 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Transparent, Blanc, CLO, IP20

4MX850 581 LED66S/840 PSD-CLO WB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1528 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8718696880715
Code de commande complet: 871869688071599

Caractéristiques

Code famille lampe
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500460003 fr_CH pdf 373.3 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910500460003_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500460003_EU
Ressources multiples - Visuals