Philips Maxos Fusion, trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20
LL515X 80S/840 PSD WB 7 HE WH
Description du produit
trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Signify Circle