Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 18 W, L1138 mm, 3150 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Texturé, Noir, IP20, EL-DC
LL512X LED31S/840 PSED WB-OC 13 BK XA
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L1138 mm, Acier, Noir, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 3150 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 9 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans