Suisse - Français

Philips CoreLine Trunking gen2.5, 82 W, L3400 mm, 15000 lm, 4000 K, Opale, Opale, Blanc, IP20

LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Description du produit

L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 15000 lm, 82 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925870143
Code de commande complet: 872016947469700

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit