Philips CoreLine Trunking gen2.5, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Faisceau intensif, Dépoli, Blanc, IP20
LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH
Description du produit
L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau intensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 2 unités
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans