Suisse - Français

Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 45 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Description du produit

UltraEfficient, L3400 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 9000 lm, 45 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925870133
Code de commande complet: 872016947459800

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit