Suisse - Français

Philips CoreLine Trunking gen2.5, 50 W, L1700 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH

Description du produit

L1700 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Système Interact Ready de gradation Dali, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 8720169474482
Code de commande complet: 872016947448200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870122 fr_CH pdf 397.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870122_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870122_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH IES
Fichier Revit
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH 910925870122 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH LDT