Suisse - Français

Philips CoreLine Trunking gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH

Description du produit

L1130 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8720169474468
Code de commande complet: 872016947446800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870120 fr_CH pdf 287.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910925870120_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870120_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH IES
Fichier Revit
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH 910925870120 ZIP
Dialux
ULD File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH LDT