Philips FlexBlend, suspension, 42.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, EL-DC

SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH

Description du produit

1470x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 4500 lm, 42.5 W, 108 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514708105
Code de commande complet: 871951470810500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868897 fr_CH pdf 750.4 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868897_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868897_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH IES
Fichier Revit
SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH 910925868897 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 SEIA MLO U4 SMT L150 WH LDT