Philips FlexBlend, suspension, 27 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
SP342P 36S/940 DEIA PCS SMT L120 WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3600 lm, 27 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans