Les architectes recherchent des solutions d’éclairage qui correspondent à l’architecture intérieure du bâtiment sur laquelle ils travaillent. Ils veulent une ligne de lumière au design élégant et une qualité d’éclairage très élevée. Les fournisseurs de service nécessitent des luminaires qui leur permettent d’économiser de l’énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d’éclairage de bureaux. Les produits TrueLine suspendus répondent à ces deux ensembles d’exigences. Ils sont également disponibles en versions encastrée et montée en surface.
Optique hautement uniforme
Efficacité très élevée pour une ligne lumineuse
Efficacité lumineuse supérieure à 100 lm/W
Conforme aux normes d’éclairage des bureaux
Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont sujets à une infiltration d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir une panne sûre et la garantie du produit deviendra nulle.