Philips Essentiel Suspendu

Essentiel : la solution d'éclairage remarquable et véritablement circulaire

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Philips Essential est un luminaire rond fonctionnel à montage suspendu offrant une large gamme de couleurs et de textures, qui peut se fondre parfaitement dans n'importe quel décor, tout en répondant aux exigences d'éclairage du bureau. Il peut être connecté à d'autres systèmes pour créer une solution d'éclairage de bureau intelligent avec des capteurs intégrés afin d'éviter « l'acné des capteurs » dans vos plafonds magnifiquement conçus. Cette famille est disponible en 3 tailles et peut être montée de 3 manières différentes. Philips Essential est fabriqué à partir de matériaux recyclés et imprimé en 3D avec un bilan carbone neutre, ce qui en fait un choix responsable pour ceux qui cherchent à contribuer à une économie circulaire. Alors choisissez cette solution d’éclairage sans compromettre le style, les performances, la fonctionnalité ou la durabilité.

Avantages

  • Textures et couleurs inspirées de tissus pour s'adapter aux styles d'intérieur et répondre aux exigences du design

  • Léger et facile à installer

Caractéristiques

  • Une large gamme de couleurs et de textures

  • 3 tailles et 3 types de montage (suspendu, en surface et encastré)

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Hôtellerie
  • Commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Essentiel Suspendu fr_CH pdf 285.4 kB
Notice de montage
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB
Brochure
Essential Brochure pdf 1.2 MB

Visuels

Family-Photographs-Essentiel Suspendu
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
My creation Essential Video mp4 183.1 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Essentiel Suspendu
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
Essential EPD pdf 989.4 kB