Description du produit
L1500 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3500 lm, 29 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)