Suisse - Français

Philips Réglette Ledinaire BN045C, 21 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, IP20, TW1-ready

BN045C 25S/840 PSU L1200

Description du produit

L1200 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2500 lm, 21 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 8719514963580
Code de commande complet: 871951496358099

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401806385 fr_CH pdf 230.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction, Leddinaire batten BN045C pdf 5.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401806385_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401806385_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN045C 25S/840 PSU L1200 ies 14.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Ledinaire batten BN045C 25S 840 PSU L1200 911401806385 pdf 622.4 kB